Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 28.7 mm 33.0 mm Papier crépon

Cette cape fuselée est fabriquée à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272091

Référence du fabricant:

491537

318 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1844 €
5000 - 9999 0,1746 €
10000 + 0,1661 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

92,20 €

500 x 0,1844 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Matière Papier crépon
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter