Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 41.1 mm 42.9 mm Papier crépon

Cette cape fuselée est fabriquée à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272121

Référence du fabricant:

491541

4560 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,2492 €
3000 - 5999 0,2393 €
6000 + 0,2252 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 300

Prix total :

74,76 €

300 x 0,2492 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 21.6 mm
A 41.1 mm
d2 42.9 mm
Couleur Marron
Matière Papier crépon
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter