Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Rouge, Bleu Séries: SRF0030, SR1001, SR1115
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | d2 | d3 | h | d4 | Type | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4533 € - 1,0674 € | Demander le délai de livraison ici |
2.626 in
66.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0781 € - 0,1827 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
0,183 € - 0,4317 € | 7068 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
0,2801 € - 0,6593 € | 11934 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.63 in
41.4 mm
|
||
0,3154 € - 0,6788 € | 696 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
1.559 in
39.6 mm
|
||
0,2701 € - 0,3028 € | 197 En stock |
2.181 in
55.4 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,1804 € - 0,2262 € | 67928 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0774 € - 0,1848 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,072 € - 0,17 € | 47294 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,0563 € - 0,1327 € | 26990 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,3618 € - 0,8456 € | 2618 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,072 € - 0,1694 € | 19200 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,3059 € - 0,6557 € | 499 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
0,221 € - 0,5529 € | 377 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
||
0,3365 € - 0,9255 € | 18881 En stock |
2.835 in
72.0 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
|
1.858 in
47.2 mm
|
||
0,2252 € - 0,5322 € | 6050 En stock |
1.862 in
47.3 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
0,1478 € - 0,3577 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.862 in
21.9 mm
|
||
0,0774 € - 0,1848 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
0,2881 € - 0,4437 € | 1200 En stock |
2.311 in
58.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
|
1.728 in
43.9 mm
|
||
0,2537 € - 0,3907 € | 2681 En stock |
1.937 in
49.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
1.449 in
36.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.