Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Rouge, Bleu Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | d2 | Couleur | d3 | h | d4 | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,076 € - 0,1813 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
Rouge
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
0,2749 € - 0,647 € | Demander le délai de livraison ici |
2.252 in
57.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
Rouge
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
||
0,5361 € - 1,4798 € | Demander le délai de livraison ici |
3.268 in
83.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
Rouge
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
0,265 € - 0,2971 € | Demander le délai de livraison ici |
2.181 in
55.4 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Rouge
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,0523 € - 0,0708 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Rouge
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0344 € - 0,0723 € | Demander le délai de livraison ici |
1.862 in
47.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
Rouge
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
0,1667 € - 0,3502 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Jaune
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0653 € - 0,1667 € | Demander le délai de livraison ici |
0.697 in
17.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1051 € - 0,1667 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
Jaune
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,3052 € - 0,3052 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Jaune
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
0,2639 € - 0,4976 € | Demander le délai de livraison ici |
1.85 in
47.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Jaune
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,62 € - 1,302 € | Demander le délai de livraison ici |
2.717 in
69.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Jaune
|
2.004 in
50.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
0,5988 € - 2,3611 € | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Jaune
|
2.406 in
61.1 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
||
0,6191 € - 2,4543 € | Demander le délai de livraison ici |
3.622 in
92.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
Jaune
|
2.925 in
74.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
1,4282 € - 2,9994 € | Demander le délai de livraison ici |
4.252 in
108.0 mm
|
3.76 in
95.5 mm
|
Jaune
|
3.61 in
91.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
||
0,1098 € - 0,3502 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Jaune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,1161 € - 0,1277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Jaune
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,174 € - 0,2891 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2207 € - 0,4115 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
Jaune
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
0,2322 € - 1,0817 € | Demander le délai de livraison ici |
2.402 in
61.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Jaune
|
1.858 in
47.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.