Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Rouge, Bleu Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | d2 | Couleur | d3 | h | d4 | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0414 € - 0,0644 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0805 € - 0,1253 € | Demander le délai de livraison ici |
1.862 in
47.3 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Rouge
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
0,0367 € - 0,0571 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
Rouge
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.