Menu  Rechercher

Cape moletée souple 44.3 mm 48.5 mm Bleu TPE

La cape moletée souple offre une protection pour les filetages métriques et UNF avec un extérieur moleté assurant une meilleure prise et un ajustement étroit. Elle est facile à installer et peut fonctionner sur une plage de températures allant de -60 °C à 135 °C. De couleur bleue et fabriquée en TPE.
Référence Essentra :

20592738

Référence du fabricant:

20592738

1600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,3078 €
500 - 2499 0,2199 €
2500 + 0,1979 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

15,39 €

50 x 0,3078 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M50;1.1/2"
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Compatible aux filetages normalisés Filetages UNF
Compatible aux filetages normalisés Filetages gaz
Couleur Bleu
Matière TPE
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter