Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | ID | Filetage | Couleur | Matière | D | H | Norme de filetage | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1189 € - 0,366 € | 29440 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 . 1/4" . 5/8"
|
Bleu
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
494 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Bleu
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filetages UNF
|
|||
0,267 € - 0,9276 € | 3442 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Bleu
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Non fileté
|
||
0,4644 € - 1,4389 € | 2981 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Bleu
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Non fileté
|
||
0,2761 € - 0,9416 € | 7581 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
|
Bleu
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,1655 € - 0,4666 € | 11167 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 . M22 . 1/2"
|
Bleu
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,1049 € - 0,3157 € | 313 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
|
Bleu
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,138 € - 0,9276 € | 5202 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 . M26 . 3/4"
|
Bleu
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,369 € - 1,2405 € | 3442 En stock |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 . 1-1/2"
|
Bleu
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,1563 € - 0,4163 € | 28172 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 . 3/8"
|
Bleu
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,3951 € - 0,8298 € | 2568 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
|
Bleu
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,0431 € - 0,067 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
M10-M12;3/8"-7/16";1/8"
|
Bleu
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,0465 € - 0,0724 € | 15096 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M14;1/2"-9/16";1/4"
|
Bleu
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,1337 € - 0,208 € | 1599 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
M32-M36;1";1.3/8"
|
Bleu
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,0546 € - 0,085 € | 5094 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
M169;5/8";3/8"
|
Bleu
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,1484 € - 0,2309 € | 98 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
M40;1.1/4";1.1/2"
|
Bleu
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,1068 € - 0,1662 € | 2800 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26;3/4"
|
Bleu
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,0708 € - 0,1102 € | 3085 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22;1/2"
|
Bleu
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,2601 € - 0,4047 € | 49 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
M56-M58;2"
|
Bleu
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,1979 € - 0,3078 € | 1600 En stock |
1.909 in
48.5 mm
|
M50;1.1/2"
|
Bleu
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Filetages UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.