Menu  Rechercher

Cape moletée souple 7.6 mm 8.1 mm Bleu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Référence Essentra :

10093962

Référence du fabricant:

2280000

494 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8 . 3/8 . 7/16
Norme de filetage Filetages métriques
Norme de filetage Filetages UNF
D 9.3 mm
d 7.6 mm
H 12.9 mm
ID 8.1 mm
OD 9.6 mm
Couleur Bleu
Matière TPE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter