Menu  Rechercher

Cape moletée souple 12.3 mm 13.3 mm Bleu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Article de code:

2282000

17440 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3592 €
1000 - 1999 0,171 €
2000 - 4999 0,1387 €
5000 + 0,1167 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

35,92 €

100 x 0,3592 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Compatible aux filetages normalisés BSP Threads
Compatible aux filetages normalisés UNF Threads
Filetage M14 . 1/4" . 5/8"
Couleur Bleu
Matière complète Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter