Menu  Rechercher

Cape moletée souple 19.8 mm 20.8 mm Bleu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Référence Essentra :

10094006

Référence du fabricant:

2284000

12167 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4666 €
1000 - 1999 0,2222 €
2000 + 0,1655 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

46,66 €

100 x 0,4666 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20 . M22 . 1/2"
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Compatible aux filetages normalisés Filetages BSP
Couleur Bleu
Matière TPE
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter