Menu  Rechercher

Cape moletée souple 24.4 mm 25.6 mm Bleu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Référence Essentra :

10094013

Référence du fabricant:

2285000

5202 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,9276 €
500 - 999 0,4417 €
1000 - 2999 0,1707 €
3000 + 0,138 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

46,38 €

50 x 0,9276 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M25 . M26 . 3/4"
Norme de filetage Filetages BSP
Norme de filetage Filetages métriques
D 27.4 mm
d 24.4 mm
H 22.5 mm
h 21.0 mm
ID 25.0 mm
OD 27.1 mm
Couleur Bleu
Matière TPE
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter