Menu  Rechercher

Cape moletée souple 59.0 mm 63.5 mm Bleu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Référence Essentra :

10094068

Référence du fabricant:

2289000

2981 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
60 - 599 1,4389 €
600 - 1799 0,6852 €
1800 + 0,4644 €
Qté par sac standard : 600

Commande par lots de 60

Prix total :

86,33 €

60 x 1,4389 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage Non Threaded
Norme de filetage Non fileté
H 28.0 mm
h 28.0 mm
ID 59.0 mm
OD 65.0 mm
Couleur Bleu
Matière TPE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter