Menu  Rechercher

Cape pour vis Allen M12 PEBD Blanc

Ce cache-vis se fixe fermement dans le dessus de vis tête cylindrique six pans creux. Il recouvre la tête de vis de façon nette et protège de la pénétration de poussière et de saletés. Fabriqué en PEBD blanc.
Référence Essentra :

10058282

Référence du fabricant:

039001211303

20117 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1141 €
1000 + 0,0818 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

57,05 €

500 x 0,1141 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 8.2 mm
D 18.0 mm
d 10.3 mm
h 6.4 mm
Taille vis M12
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Blanc
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter