Menu  Rechercher

Cape de protection pour vis M20 17.4 mm 11.5 mm PEBD Blanc

Ce cache-vis s'insère de manière sûre dans le dessus des vis à tête creuse. Il recouvre la tête de vis avec élégance et protège contre la poussière et les saletés. Fabriqué en PEBD blanc.
Référence Essentra :

10058343

Référence du fabricant:

039002011303

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1591 €
1000 + 0,1148 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

79,55 €

500 x 0,1591 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 11.5 mm
D 30.0 mm
d 17.4 mm
h 9.0 mm
Taille vis M20
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Blanc
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter