Menu  Rechercher

Chariots à brides - Standard

En cours de production

Ces chariots standard à bride sont un type de palier linéaire utilisé pour les applications de mouvement à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Leurs rails en acier sont durcis à cœur pour une durabilité et une durée de vie de résistance à l'usure accrues.

La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.

Les chariots seront fournis séparément des rails et montés sur des blocs factices. Pour mettre le chariot sur les rails, alignez le bloc factice sur l'extrémité du rail et faites-le coulisser dessus. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Les rails en acier sont durcis à cœur pour une durabilité et une durée de vie de résistance à l'usure accrues.
  • Apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.
Matière: Acier Séries: SRL1016F

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail h2 h1 w1 l3 l2 l1 Ajouter au panier
48,4499 € - 60,5676 € Demander le délai de livraison ici
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
40.2
58.6
57,7744 € - 72,218 € Demander le délai de livraison ici
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
48.5
70.1
86,537 € - 108,1764 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
78.0
105.0
100,9183 € - 126,1505 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
92.5
123.5
98,7274 € - 123,4092 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
103.5
130.5
290,7411 € - 363,4264 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
171.0
210.0
80,1199 € - 100,1499 € Demander le délai de livraison ici
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
86.9
108.6
62,6962 € - 78,3755 € Demander le délai de livraison ici
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
61.3
82.9
251,1588 € - 313,9484 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
154.0
193.0
145,1733 € - 181,464 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
110.0
145.0
129,5667 € - 161,9635 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
94.0
129.0
52,6034 € - 65,7594 € Demander le délai de livraison ici
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
47.7
66.1
92,2895 € - 115,3619 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
80.5
111.5
224,2341 € - 280,2952 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
116.0
155.0
64,3161 € - 80,3899 € Demander le délai de livraison ici
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
57.5
79.2
114,5208 € - 143,1484 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
122.5
153.5
80,0992 € - 100,1188 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
67.8
94.8
69,3625 € - 86,7031 € Demander le délai de livraison ici
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
72.2
93.9
166,8646 € - 208,5756 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
139.0
174.0
Chariot à bride 15.0 58.6 24.0 Acier

20158637

Gamme de prix
60,5676 € - 48,4499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    47.0
Chariot à bride 20.0 70.1 30.0 Acier

20158644

Gamme de prix
72,218 € - 57,7744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    70.1
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    63.0
Chariot à bride 30.0 105.0 42.0 Acier

20158781

Gamme de prix
108,1764 € - 86,537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    90.0
Chariot à bride 35.0 123.5 48.0 Acier

20158798

Gamme de prix
126,1505 € - 100,9183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    100.0
Chariot à bride 30.0 130.5 42.0 Acier

20158699

Gamme de prix
123,4092 € - 98,7274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    90.0
Chariot à bride 55.0 210.0 70.0 Acier

20158750

Gamme de prix
363,4264 € - 290,7411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    140.0
Chariot à bride 25.0 108.6 36.0 Acier

20158675

Gamme de prix
100,1499 € - 80,1199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    36.0
  • l2
    86.9
  • w1
    70.0
Chariot à bride 20.0 82.9 30.0 Acier

20158651

Gamme de prix
78,3755 € - 62,6962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    82.9
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    63.0
Chariot à bride 55.0 193.0 70.0 Acier

20158811

Gamme de prix
313,9484 € - 251,1588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    140.0
Chariot à bride 45.0 145.0 60.0 Acier

20158804

Gamme de prix
181,464 € - 145,1733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    120.0
Chariot à bride 45.0 129.0 60.0 Acier

20158729

Gamme de prix
161,9635 € - 129,5667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    120.0
Chariot à bride 15.0 66.1 24.0 Acier

20158767

Gamme de prix
65,7594 € - 52,6034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    47.0
Chariot à bride 35.0 111.5 48.0 Acier

20158705

Gamme de prix
115,3619 € - 92,2895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    100.0
Chariot à bride 55.0 155.0 70.0 Acier

20158743

Gamme de prix
280,2952 € - 224,2341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    140.0
Chariot à bride 25.0 79.2 36.0 Acier

20158668

Gamme de prix
80,3899 € - 64,3161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    36.0
  • l2
    57.5
  • w1
    70.0
Chariot à bride 35.0 153.5 48.0 Acier

20158712

Gamme de prix
143,1484 € - 114,5208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    100.0
Chariot à bride 30.0 94.8 42.0 Acier

20158682

Gamme de prix
100,1188 € - 80,0992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    90.0
Chariot à bride 25.0 93.9 36.0 Acier

20158774

Gamme de prix
86,7031 € - 69,3625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    36.0
  • l2
    72.2
  • w1
    70.0
Chariot à bride 45.0 174.0 60.0 Acier

20158736

Gamme de prix
208,5756 € - 166,8646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    120.0