Menu  Rechercher

Chariot à bride 20.0 82.9 30.0 Acier

Le chariot à brides standard avec une cage à billes retenue fournit un déplacement lisse à faible frottement dans les systèmes de mouvement linéaire. La cage à billes maintient les roulements à billes à l'intérieur du chariot, en les empêchant d'en tomber. Fabriqué en acier avec des billes durcies, ce qui réduit l'usure.
Article de code:

20158651

3 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 75,48 €
10 - 19 67,93 €
20 - 49 64,16 €
50 + 60,38 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

75,48 €

1 x 75,48 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du rail 20.0
l1 82.9
h1 30.0
l2 61.3
w1 63.0
l3 40.0
h2 4.5
h4 16.3
d1 & h3 M6 x 9.0
d2 5.4
w2 53.0
w3 20.0
w4 21.5
l4 12.3
l5 60.0
d3 & h5 9.5x8.5
Mx Nm 376.0
My Nm 366.0
Mz Nm 366.0
Dyn load Crad & ax kN 23.30

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter