Menu  Rechercher

Chariot linéaire 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

Ce chariot linéaire fermé en inox est employé dans des systèmes de mouvement linéaire en association avec des arbres en inox trempé. Il peut tolérer des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en inox.
Référence Essentra :

20262969

Référence du fabricant:

20262969

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 72,0229 €
10 - 19 64,8185 €
20 - 49 61,2215 €
50 + 57,6142 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

72,02 €

1 x 72,0229 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de chariot Long
Matériau de la cage à billes Stainless
d1 tol H6 20.0
l1 106.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 490.0
Poids g 11.0
h4 21.0
l2 ±02 90.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 1370.0
Static load C0 max. N 2740.0
Matière du corps Aluminium
Matière du roulement Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter