Menu  Rechercher

Chariots linéaires fermés

En cours de production

Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Séries: SRL1751, SRL1750

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol H6 h1 Matériau de la cage à billes d3 l1 Style de chariot d2 Ajouter au panier
16,4684 € - 20,5803 € Demander le délai de livraison ici
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
29,1156 € - 36,3946 € Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Long
M5x10
18,4101 € - 23,0101 € Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
20,7776 € - 25,9694 € Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Long
M6x12
37,8275 € - 47,287 € Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Court
M6x12
55,1785 € - 68,9783 € Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Court
M6x12
30,1955 € - 37,7444 € Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Court
M5x10
25,9798 € - 32,4695 € Demander le délai de livraison ici
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normal
M8x18
28,8768 € - 36,0934 € Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
28,8664 € - 36,083 € Demander le délai de livraison ici
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Long
M10x25
118,5393 € - 148,1741 € Demander le délai de livraison ici
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Court
M8x18
58,7089 € - 73,3914 € Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Long
M6x12
76,4961 € - 95,6227 € Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Court
M4x8
53,9117 € - 67,3896 € Demander le délai de livraison ici
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Court
M8x18
61,4087 € - 76,766 € Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Long
M6x12
37,4744 € - 46,8405 € Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Court
M5x12
70,0478 € - 87,565 € Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Court
M5x12
204,0795 € - 255,0941 € Demander le délai de livraison ici
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Court
M10x25
32,1477 € - 40,1846 € Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Stainless
4.3
77.0
Long
M5x10
36,4984 € - 45,6256 € Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Court
M5x12
  • sur 3
Chariot linéaire 76.0 M8x18 78.0 Aluminium

20262808

Gamme de prix
20,5803 € - 16,4684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Chariot linéaire 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262792

Gamme de prix
36,3946 € - 29,1156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 58.0 M4X8 34.0 Aluminium

20262891

Gamme de prix
23,0101 € - 18,4101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262983

Gamme de prix
25,9694 € - 20,7776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20262976

Gamme de prix
47,287 € - 37,8275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20263089

Gamme de prix
68,9783 € - 55,1785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 20.3 M5x10 44.0 Aluminium

20263003

Gamme de prix
37,7444 € - 30,1955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 67.0 M8x18 76.0 Aluminium

20263263

Gamme de prix
32,4695 € - 25,9798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Normal
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Chariot linéaire 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20263287

Gamme de prix
36,0934 € - 28,8768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 180.0 M10x25 102.0 Aluminium

20263072

Gamme de prix
36,083 € - 28,8664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Chariot linéaire 48.4 M8x18 78.0 Aluminium

20263171

Gamme de prix
148,1741 € - 118,5393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18
Chariot linéaire 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262969

Gamme de prix
73,3914 € - 58,7089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20263133

Gamme de prix
95,6227 € - 76,4961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 40.3 M8x18 76.0 Aluminium

20263065

Gamme de prix
67,3896 € - 53,9117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Chariot linéaire 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262853

Gamme de prix
76,766 € - 61,4087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20263096

Gamme de prix
46,8405 € - 37,4744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20263140

Gamme de prix
87,565 € - 70,0478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 56.4 M10x25 102.0 Aluminium

20263195

Gamme de prix
255,0941 € - 204,0795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Chariot linéaire 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262907

Gamme de prix
40,1846 € - 32,1477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20262990

Gamme de prix
45,6256 € - 36,4984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12