20263058
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 94,76 € |
10 - 19 | 85,28 € |
20 - 49 | 80,55 € |
50 + | 75,81 € |
Style de chariot | Short |
---|---|
Matériau de la cage à billes | Resin |
d1 tol H6 | 25.0 |
l1 | 40.4 |
d2 | M8x18 |
d3 | 6.8 |
h1 | 51.5 |
h2 | 41.0 |
h3 | 400.0 |
Poids g | 12.0 |
h4 | 26.0 |
w1 | 76.0 |
w2 ±02 | 54.0 |
w3 | 38.0 |
w4 | 11.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Matière du corps | Aluminium |
Matière du roulement | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.