Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 78,11 € |
10 - 19 | 70,30 € |
20 - 49 | 66,39 € |
50 + | 62,49 € |
Style de chariot | Long |
---|---|
Matériau de la cage à billes | Resin |
d1 tol H6 | 30.0 |
l1 | 154.0 |
d2 | M8x18 |
d3 | 6.8 |
h1 | 59.5 |
h2 | 49.0 |
h3 | 15.0 |
Poids g | 1525.0 |
h4 | 30.0 |
l2 ±02 | 132.0 |
w1 | 78.0 |
w2 ±02 | 58.0 |
w3 | 39.0 |
w4 | 10.0 |
Dyn. load C max. N | 2490.0 |
Static load C0 max. N | 5480.0 |
Matière du corps | Aluminium |
Matière du roulement | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.