Menu  Rechercher

Chariot linéaire 48.4 M8x18 78.0 Aluminium

Ce chariot linéaire fermé est employé dans des systèmes de mouvement linéaire en association avec des arbres en acier trempé. Il peut tolérer des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en acier.
Article de code:

20263171

41 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 142,70 €
10 - 19 128,43 €
20 - 49 121,30 €
50 + 114,16 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

142,70 €

1 x 142,70 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de chariot Short
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol H6 30.0
l1 48.4
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Poids g 570.0
h4 30.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0.
Matière du corps Aluminium
Matière du roulement Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter