Menu  Rechercher

Chariots linéaires fermés

En cours de production

Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Matière: Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d1 tol H6 h1 Matériau de la cage à billes d3 l1 Style de chariot d2 Ajouter au panier
47,60 € - 59,50 € Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normal
M5x10
27,81 € - 34,76 € Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
23,18 € - 28,98 € Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normal
M6x12
26,99 € - 33,74 € Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
50,02 € - 62,52 € Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
25,35 € - 31,69 € Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Long
M4x8
17,73 € - 22,16 € Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
67,10 € - 83,88 € Demander le délai de livraison ici
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Long
M8x18
40,41 € - 50,51 € Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Short
M5x10
53,14 € - 66,43 € Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Short
M6x12
32,38 € - 40,47 € Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Short
M5x10
73,67 € - 92,09 € Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Short
M4x8
87,70 € - 109,63 € Demander le délai de livraison ici
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Short
M10x25
21,18 € - 26,47 € Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Normal
M5x12
  • sur 3
Chariot linéaire 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20263218

Gamme de prix
59,50 € - 47,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Normal
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20263287

Gamme de prix
34,76 € - 27,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 53.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262754

Gamme de prix
28,98 € - 23,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Normal
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262815

Gamme de prix
33,74 € - 26,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262877

Gamme de prix
62,52 € - 50,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262914

Gamme de prix
31,69 € - 25,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 58.0 M4X8 34.0 Aluminium

20262891

Gamme de prix
22,16 € - 17,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262945

Gamme de prix
83,88 € - 67,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Chariot linéaire 20.3 M5x10 44.0 Aluminium

20263027

Gamme de prix
50,51 € - 40,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Short
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20263089

Gamme de prix
66,43 € - 53,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Short
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 20.3 M5x10 44.0 Aluminium

20263126

Gamme de prix
40,47 € - 32,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Short
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20263133

Gamme de prix
92,09 € - 73,67 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Short
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 72.3 M10x25 122.0 Aluminium

20263188

Gamme de prix
109,63 € - 87,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Short
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25
Chariot linéaire 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

20263201

Gamme de prix
26,47 € - 21,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Normal
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12