Menu  Rechercher

Chariot sans bride 20.0 82.1 44.0 Acier

Ce chariot sans bride standard est doté d'une cage à billes retenue pour les applications de mouvement linéaire de précision à usage intensif. La conception sans bride permet une solution compacte. Utilisé conjointement avec des rails linéaires trempés à cœur.
Référence Essentra :

20158521

Référence du fabricant:

20158521

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 68,3952 €
10 - 19 61,5577 €
20 - 49 58,1339 €
50 + 54,7203 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

68,40 €

1 x 68,3952 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du rail 20.0
l1 82.1
h1 30.0
l2 61.3
w1 44.0
l3 36.0
h2 4.5
h3 6.5
h4 16.3
d1 M5
h5 8.5
d2 6.0
h6 7.1
w2 32.0
w3 20.0
w4 12.0
l4 15.6
l5 60.0
d3 9.5
Mx Nm 376.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter