Menu  Rechercher

Chariots sans bride - Standard

En cours de production

Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.

La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.

Les chariots sont fournis sur des blocs factices qui doivent être présentés au bord du rail sur lequel le chariot doit être placé pendant l'installation. Faites glisser le chariot du bloc factice sur le rail pour veiller à ce qu'aucun dommage ne se produise. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Ils apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus.
  • Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système.
Matière: Acier Séries: SRL1016U

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail h2 h1 w1 l2 l1 d1 Ajouter au panier
91,0123 € - 113,7628 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
45.0
60.0
103.5
130.5
M8
72,8203 € - 91,0227 € Demander le délai de livraison ici
25.0
5.8
40.0
48.0
86.9
108.6
M6
58,6778 € - 73,3498 € Demander le délai de livraison ici
25.0
5.8
40.0
48.0
57.5
79.2
M6
55,76 € - 69,6948 € Demander le délai de livraison ici
20.0
4.5
30.0
44.0
61.3
82.1
M5
123,2535 € - 154,072 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
70.0
86.0
94.0
129.0
M10
86,4955 € - 108,1141 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
55.0
70.0
80.5
111.5
M8
107,2938 € - 134,1147 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
55.0
70.0
122.5
153.5
M8
93,3071 € - 116,6287 € Demander le délai de livraison ici
35.0
7.5
55.0
70.0
92.5
123.5
M8
239,7576 € - 299,7021 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
80.0
100.0
154.0
193.0
M12
275,7264 € - 344,6528 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
80.0
100.0
171.0
210.0
M12
62,7274 € - 78,4066 € Demander le délai de livraison ici
25.0
5.8
40.0
48.0
72.2
93.9
M6
51,5754 € - 64,4718 € Demander le délai de livraison ici
20.0
4.5
30.0
44.0
48.5
69.3
M5
214,0685 € - 267,5856 € Demander le délai de livraison ici
55.0
12.7
80.0
100.0
116.0
155.0
M12
79,175 € - 98,9662 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
45.0
60.0
78.0
105.0
M8
157,3117 € - 196,6344 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
70.0
86.0
139.0
174.0
M10
136,7106 € - 170,8935 € Demander le délai de livraison ici
45.0
8.9
70.0
86.0
110.0
145.0
M10
53,4341 € - 66,7978 € Demander le délai de livraison ici
15.0
3.3
28.0
34.0
40.2
58.6
M4
73,4017 € - 91,7496 € Demander le délai de livraison ici
30.0
7.0
45.0
60.0
67.8
94.8
M8
Chariot sans bride 30.0 130.5 60.0 Acier

20158552

Gamme de prix
113,7628 € - 91,0123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    45.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Chariot sans bride 25.0 108.6 48.0 Acier

20158538

Gamme de prix
91,0227 € - 72,8203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    40.0
  • l2
    86.9
  • w1
    48.0
Chariot sans bride 25.0 79.2 48.0 Acier

20158545

Gamme de prix
73,3498 € - 58,6778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    40.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Chariot sans bride 20.0 82.1 44.0 Acier

20158521

Gamme de prix
69,6948 € - 55,76 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    82.1
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    44.0
Chariot sans bride 45.0 129.0 86.0 Acier

20158606

Gamme de prix
154,072 € - 123,2535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    70.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Chariot sans bride 35.0 111.5 70.0 Acier

20158583

Gamme de prix
108,1141 € - 86,4955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    55.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Chariot sans bride 35.0 153.5 70.0 Acier

20158576

Gamme de prix
134,1147 € - 107,2938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    55.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Chariot sans bride 35.0 123.5 70.0 Acier

20158842

Gamme de prix
116,6287 € - 93,3071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    55.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Chariot sans bride 55.0 193.0 100.0 Acier

20158866

Gamme de prix
299,7021 € - 239,7576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    80.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Chariot sans bride 55.0 210.0 100.0 Acier

20158613

Gamme de prix
344,6528 € - 275,7264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    80.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Chariot sans bride 25.0 93.9 48.0 Acier

20158828

Gamme de prix
78,4066 € - 62,7274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    40.0
  • l2
    72.2
  • w1
    48.0
Chariot sans bride 20.0 69.3 44.0 Acier

20158514

Gamme de prix
64,4718 € - 51,5754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    44.0
Chariot sans bride 55.0 155.0 100.0 Acier

20158620

Gamme de prix
267,5856 € - 214,0685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    80.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Chariot sans bride 30.0 105.0 60.0 Acier

20158835

Gamme de prix
98,9662 € - 79,175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    45.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Chariot sans bride 45.0 174.0 86.0 Acier

20158590

Gamme de prix
196,6344 € - 157,3117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    70.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Chariot sans bride 45.0 145.0 86.0 Acier

20158859

Gamme de prix
170,8935 € - 136,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    70.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Chariot sans bride 15.0 58.6 34.0 Acier

20158507

Gamme de prix
66,7978 € - 53,4341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    28.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Chariot sans bride 30.0 94.8 60.0 Acier

20158569

Gamme de prix
91,7496 € - 73,4017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    45.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0