20158576
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 129,16 € |
10 - 19 | 116,24 € |
20 - 49 | 109,79 € |
50 + | 103,33 € |
Taille du rail | 35.0 |
---|---|
l1 | 153.5 |
h1 | 55.0 |
l2 | 122.5 |
w1 | 70.0 |
l3 | 72.0 |
h2 | 7.5 |
h3 | 12.0 |
h4 | 26.0 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 18.5 |
w2 | 50.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 18.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 80.0 |
d3 | 14.0 |
Mx Nm | 2020.0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.