Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre broche | Diamètre total | Longueur totale | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,97 € - 12,951 € | 329 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
1,591 € - 4,317 € | 885 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7037 € - 4,6422 € | 1456 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,8148 € - 14,8138 € | 206 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acier
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
5,3786 € - 13,8972 € | 782 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Inox 304
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
4,1677 € - 9,0184 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
2,8408 € - 15,6418 € | 292 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
1,8022 € - 4,8788 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acier
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
14,9251 € - 32,4072 € | 2 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Inox 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
9,5886 € - 20,8459 € | 175 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,1402 € - 5,7658 € | 1045 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acier
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
7,8849 € - 14,252 € | 270 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
2,6611 € - 5,7658 € | 1140 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
1,8022 € - 4,8788 € | 1875 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,6447 € - 23,1522 € | 939 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
1 in
25.4 mm
|
||
20,7825 € - 45,0921 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Inox 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
12,9679 € - 26,6117 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,7882 € - 4,6422 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,6938 € - 3,4891 € | 1000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,9835 € - 17,3272 € | 375 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.