Menu  Rechercher

Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

Code article:

1349731

292 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 15,3501 €
50 + 2,7878 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,35 €

1 x 15,3501 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 13.0 mm
Longueur totale 80.0 mm
Largeur totale 15.5 mm
Diamètre broche 8.0 mm
Matière du corps Aluminium
Matière de la rondelle Laiton
Matière Aluminium
Code produit 7326909890

Le produit 1349731 remplace:

Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium
Code article: 1259073

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter