Menu  Rechercher

Charnières d'angle - axe fixe

En stock

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Matière de l'axe Longueur totale Longueur de la broche Largeur totale Matière complète Ajouter au panier
8,867 € - 12,7351 € 68 En stock
Acier
34.0 mm
34.0 mm
Nylon
3,3378 € - 5,1921 € Demander le délai de livraison ici
Acier
34.0 mm
34.0 mm
Acier inoxydable
2,7622 € - 3,069 € 1057 En stock
Acier
42.0 mm
40.0 mm
Acier inoxydable
2,6471 € - 2,9412 € Demander le délai de livraison ici
Acier
42.0 mm
40.0 mm
Acier inoxydable
2,6471 € - 2,9412 € 33 En stock
Acier
42.0 mm
40.0 mm
Alliage zinc
Charnière de coin 34.0 mm 34.0 mm

10102411

Gamme de prix
12,7351 € - 8,867 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    34.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Matière complète
    Nylon
Charnière de coin M5 34.0 mm 34.0 mm

10102404

Gamme de prix
5,1921 € - 3,3378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    34.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Charnière de coin M6 42.0 mm 40.0 mm

20065027

Gamme de prix
3,069 € - 2,7622 €

Niveaux de stock
1057 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    42.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Charnière de coin M6 42.0 mm 40.0 mm

20065010

Gamme de prix
2,9412 € - 2,6471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    42.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Charnière de coin M6 42.0 mm 40.0 mm

20123550

Gamme de prix
2,9412 € - 2,6471 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    42.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Matière complète
    Alliage zinc