Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 21,85 € |
50 - 249 | 10,7502 € |
250 + | 10,1698 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 34.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 1.339 in |
Épaisseur totale | 2.5 mm |
Épaisseur totale | 0.098 in |
Largeur totale | 34.0 mm |
Largeur totale | 1.339 in |
Diamètre broche | 18.0 mm |
Diamètre broche | 0.709 in |
Longueur de la broche | 34.0 mm |
Longueur de la broche | 1.339 in |
Taille de filetage du goujon | M5 |
Matière de l'axe | Acier |
Matière complète | Acier inoxydable |
Couleur | Noir |
Type de charnière | Charnière de coin en relief |
Mode de montage | Vis ; boulon |
Orientation de montage | Universelle |
Nombre de trous de montage | 4 |
Amovible | Fixe |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.