Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 234,8371 € |
50 + | 111,8272 € |
Épaisseur de feuille | 2.5 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.098 in |
Distance de compensation | 24.5 mm |
Distance de compensation | 0.965 in |
Longueur totale de la feuille | 107.0 mm |
Longueur totale de la feuille | 4.213 in |
Longueur totale | 107.0 mm |
Longueur totale | 4.213 in |
Largeur totale | 28.0 mm |
Largeur totale | 1.102 in |
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Visser/souder |
Orientation de montage | Universelle |
Matière de l'axe | Acier |
Amovible | Amovibles |
Code produit | 7907000090 |
Matière du loquet | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.