La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière du loquet | Longueur totale de la feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0245 € - 11,9261 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
8,7604 € - 16,3883 € | 94 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,7604 € - 16,3883 € | 157 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.