Menu  Rechercher

Charnière piano Non percé 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

Article de code:

493551

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 94,3189 €
20 + 89,6115 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

188,64 €

2 x 94,3189 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 2.0 mm
Longueur totale 1016.0 mm
Largeur totale 51.0 mm
Type de charnière Undrilled Hinge
Enfoncement du trou de montage Non percé
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter