Menu  Rechercher

Charnière plate 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Argent

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Article de code:

0991110E

95 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 13,1738 €
50 + 9,4099 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,17 €

1 x 13,1738 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 50.0 mm
Couleur Argent
Finition Chromé
Forme de feuille Rectangulaire
Matière complète Alliage de zinc moulé, acier inoxydable
Enfoncement du trou de montage Fraisé
Mode de montage à visser
Style de montage Montage en surface
Nombre de trous de montage 4
Matière de l'axe Acier inoxydable
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter