Menu  Rechercher

Charnières à articulation libre 76.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

Des charnières à articulation libre sont disponibles pour des applications avec portes encastrées avec des trous de montage demi-fraisés d'un côté du composant.
Article de code:

099126E

150 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 13,2705 €
50 + 9,4789 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,27 €

1 x 13,2705 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 50.0 mm
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Forme de feuille Rectangulaire
Matière complète Zamac
Enfoncement du trou de montage Fraisé
Nombre de trous de montage 6
Matière de l'axe Acier inoxydable
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter