Menu  Rechercher

Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Article de code:

099127E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 12,2259 €
50 + 8,7328 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,23 €

1 x 12,2259 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 50.0 mm
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Forme de feuille Rectangulaire
Matière complète Zamac
Enfoncement du trou de montage Fraisé
Nombre de trous de montage 4
Matière de l'axe Acier inoxydable
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter