Menu  Rechercher

Charnière plate 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

Des charnières à articulation libre sont disponibles pour des applications avec portes encastrées avec des trous de montage demi-fraisés d'un côté du composant.
Article de code:

1284314

20061 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 5,5423 €
40 + 2,722 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 4

Prix total :

22,17 €

4 x 5,5423 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Finition Poli
Forme de feuille Carré
Matière complète Inox 304
Enfoncement du trou de montage Fraisé
Nombre de trous de montage 4
Matière de l'axe Acier inoxydable
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter