Menu  Rechercher

Charnières 55.0 mm 70.5 mm Acier inoxydable

Les charnières à articulation libre sont disponibles pour des applications avec portes encastrées avec des trous de montage demi-fraisés d'un côté du composant.
Article de code:

1284315

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 8,0958 €
20 - 199 4,3387 €
200 - 399 4,1177 €
400 + 3,8827 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 2

Prix total :

16,19 €

2 x 8,0958 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Finition Poli
Forme de feuille Carré
Matière complète Acier inoxydable
Enfoncement du trou de montage Plate
Nombre de trous de montage 4
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter