Menu  Rechercher

Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier ; acier inoxydable

Article de code:

1599636

185 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 5,049 €
25 - 124 3,6064 €
125 - 624 3,4129 €
625 + 3,261 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

5,05 €

1 x 5,049 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 4.0 mm
Diamètre du trou de montage 6.8 mm
Longueur totale 60.0 mm
Largeur totale 60.0 mm
Couleur Naturel
Finition Zingué
Inclut Fasteners not included
Forme de feuille Rectangulaire
Matière complète Acier ; acier inoxydable
Enfoncement du trou de montage Plate
Mode de montage Fastener Screw;Bolts
Orientation de montage Universelle
Style de montage Montage en surface
Nombre de trous de montage 4
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Fixed
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter