Menu  Rechercher

Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm GF PA

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Article de code:

299203E

3231 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 6,1903 €
100 + 4,4216 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

61,90 €

10 x 6,1903 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Forme de feuille Carré
Matière complète Polyamide chargé 30 % fibre de verre
Enfoncement du trou de montage Fraisé
Nombre de trous de montage 4
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Fixed
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter