Menu  Rechercher

Charnière plate 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Argent

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Article de code:

299403E

953 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 36,5811 €
50 + 26,1294 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

36,58 €

1 x 36,5811 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Finition Poli
Inclut Fasteners not included
Forme de feuille Carré
Matière complète Inox 316
Enfoncement du trou de montage Fraisé
Mode de montage Pin
Orientation de montage Universelle
Nombre de trous de montage 4
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Fixed
Code produit 8302100090

Le produit 299403E remplace:

Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable
Article de code: 491927

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter