Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 29 | 26,2123 € |
30 + | 18,723 € |
Épaisseur de feuille | 6.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.236 in |
Longueur totale | 60.0 mm |
Longueur totale | 2.362 in |
Épaisseur totale | 15.0 mm |
Épaisseur totale | 0.591 in |
Largeur totale | 90.0 mm |
Largeur totale | 3.543 in |
Couleur | Noir |
Finition | Revêtement poudre noire |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Matière complète | Zamak ZnAl4Cu1 ; inox |
Enfoncement du trou de montage | Fraisé |
Nombre de trous de montage | 4 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Amovible | Fixed |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.