Menu  Rechercher

Charnières 47.5 mm 48.0 mm PA GF

Les charnières à articulation libre sont disponibles pour des applications avec portes encastrées avec des trous de montage demi-fraisés d'un côté du composant.
Article de code:

498429

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 9 1,7943 €
10 - 19 1,6938 €
20 - 49 1,6076 €
50 + 1,5215 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

3,59 €

2 x 1,7943 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de feuille Rectangulaire
Matière complète Polyamide chargé fibre de verre
Enfoncement du trou de montage Fraisé
Nombre de trous de montage 4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter