Menu  Rechercher

Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

Les charnières à articulation libre sont disponibles pour des applications avec portes encastrées avec des trous de montage demi-fraisés d'un côté du composant.
Article de code:

550040

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 45,7893 €
20 + 23,1171 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

45,79 €

1 x 45,7893 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Finition Anodisé clair
Forme de feuille Rectangulaire
Matière complète Aluminium
Enfoncement du trou de montage Plate
Nombre de trous de montage 4
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter