Menu  Rechercher

Charnière plate 40.0 mm 80.0 mm GF PA

Les charnières à articulation libre sont disponibles pour des applications avec portes encastrées avec des trous de montage demi-fraisés d'un côté du composant.
Article de code:

550062

49 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 12,9113 €
20 + 6,5159 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,91 €

1 x 12,9113 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Forme de feuille Rectangulaire
Matière complète Polyamide chargé 30 % fibre de verre
Enfoncement du trou de montage Plate
Nombre de trous de montage 5
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter