Menu  Rechercher

Charnière plate 50.0 mm 27.0 mm M6 Alliage zinc

Article de code:

693122E

15 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 12,3613 €
50 + 8,8295 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,36 €

1 x 12,3613 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 19.0 mm
Longueur totale 27.0 mm
Épaisseur totale 19.0 mm
Largeur totale 50.0 mm
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Matière complète Zamac
Mode de montage Open Holes
Orientation de montage Universelle
Style de montage Montage en surface
Nombre de trous de montage 3
Matière de l'axe Acier inoxydable
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter