Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de l'axe | Longueur totale | Largeur totale | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8639 € - 12,8657 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 6,0691 € - 16,0294 € | 355 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 5,6387 € - 14,8845 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 10,8613 € - 21,5131 € | 101 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 6,4278 € - 12,7452 € | 11 En stock |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 2,0517 € - 4,0676 € | 45 En stock |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acier zingué
|
Broche
|
||
| 14,0178 € - 30,9138 € | 8 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 17,2891 € - 38,115 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 6,2269 € - 12,3233 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 7,59 € - 15,0351 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 8,3504 € - 22,0555 € | 25 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 50 En stock |
Acier
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
|||
| 3,9026 € - 7,7435 € | 420 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acier zingué
|
Broche
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer