Menu  Rechercher

Charnière à souder 80.0 mm 40.0 mm Chromé

Charnière dégondable modulaire en inox 304, elle se compose de deux charnières plates et d’un seul axe qui permet un assemblage rapide de composants en interne. Les charnières peuvent être personnalisées avant l’assemblage, par simple pliage, perçage ou poinçonnage.
Code article:

550078

101 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 20,7183 €
25 + 10,46 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

20,72 €

1 x 20,7183 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Rotation maximale 180
Longueur totale 80.0 mm
Largeur totale 40.0 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Mode de montage Pin
Matière de l'axe Acier inoxydable
Matière complète Inox 304
Caractéristiques AISI 304
Type Leaf Hinge

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter