Menu  Rechercher

Clip pour câble plat

En stock

Les clips pour câbles plats sont conçus pour la fixation de câbles plats et ont une bande adhésive de haute qualité. Ils se montent sur le côté pour une grande facilité d'accès. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur interne Longueur de bras de serrage Ajouter au panier
0,251 € - 0,2869 € 79429 En stock
3.2 mm
0,2783 € - 0,3185 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0,1736 € - 0,1994 € 12296 En stock
3.2 mm
0,2252 € - 0,2582 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
13000 En stock
0,1226 € - 0,1434 € 2300 En stock
0,9111 € - 0,9111 € 2900 En stock
6.4 mm
10.7 mm
713 En stock
4.6 mm
12.5 mm
0,0965 € - 0,119 € 42 En stock
6.4 mm
22.3 mm
13000 En stock
2.7 mm
0,1836 € - 0,2166 € 14468 En stock
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
22.35 mm
Demander le délai de livraison ici
0,2783 € - 0,3185 € 46643 En stock
1.6 mm
12.3 mm
0,143 € - 0,1678 € 28705 En stock
2000 En stock
6.4 mm
10.67 mm
0,2783 € - 0,3127 € 15583 En stock
4.6 mm
12.5 mm
0,2467 € - 0,3572 € 5000 En stock
6.4 mm
22.35 mm
Bride pour câble plat Adhésif 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Gamme de prix
0,2869 € - 0,251 €

Niveaux de stock
79429 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    3.2 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type adhésif
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Bride pour câble plat 3.2 mm 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10024690

Gamme de prix
0,3185 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    3.2 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Adhesive Material
    Acrylique
Bride pour câble plat 3.2 mm 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

10024706

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
12296 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    3.2 mm
  • Largeur intérieure
    15.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride pour câble plat;Vis;6.4 mm;UL94 V-2;Nylon 6/6

10024683

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    3.2 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride pour câble plat À enfoncer 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523


Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Push In
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Bride pour câble plat 15.0 mm 24.0 mm Gris PVC

10245774

Gamme de prix
0,1434 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Code produit
    3926909790
Bride pour câble plat Non-adhésif 14.3 mm Noryl

10152027

Gamme de prix
0,9111 € - 0,9111 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Without Adhesive
  • Longueur de bras de serrage
    10.7 mm
  • Hauteur interne
    6.4 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bride pour câble plat Non-adhésif 14.3 mm PPE/PS

10001486


Niveaux de stock
713 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Without Adhesive
  • Longueur de bras de serrage
    12.5 mm
  • Hauteur interne
    4.6 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bride pour câble plat Non-adhésif 27.0 mm PVC

10108291

Gamme de prix
0,119 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Without Adhesive
  • Longueur de bras de serrage
    22.3 mm
  • Hauteur interne
    6.4 mm
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bride pour câble plat Adhésif 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530


Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    2.7 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type adhésif
    Acrylique
Bride pour câble plat 28.0 mm 24.0 mm Gris PVC

10245798

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
14468 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Code produit
    3926909790
Bride pour câble plat 25.4 mm 22.35 mm Gris PVC

10001509


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de base
    26.97 mm
  • Longueur de bras de serrage
    22.35 mm
  • Hauteur interne
    6.4 mm
  • Couleur
    Gris
Bride pour câble plat 14.3 mm Naturel Nylon 6/6

10001516


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Serre-câble 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10014752

Gamme de prix
0,3185 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
46643 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de bras de serrage
    12.3 mm
  • Hauteur interne
    1.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    2.5 mm
Bride pour câble plat 20.0 mm 24.0 mm Gris PVC

10245781

Gamme de prix
0,1678 € - 0,143 €

Niveaux de stock
28705 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Code produit
    3926909790
Bride pour câble plat 25.4 mm 10.67 mm Blanc PPE;PS

10001493


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de base
    14.29 mm
  • Longueur de bras de serrage
    10.67 mm
  • Hauteur interne
    6.4 mm
  • Couleur
    Blanc
Bride pour câble plat Adhésif 14.3 mm Noryl

10108284

Gamme de prix
0,3127 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
15583 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de bras de serrage
    12.5 mm
  • Hauteur interne
    4.6 mm
  • Couleur
    Gris
  • Type adhésif
    Acrylique
Bride pour câble plat 25.4 mm 22.35 mm Blanc PPE;PS

10108307

Gamme de prix
0,3572 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de base
    26.97 mm
  • Longueur de bras de serrage
    22.35 mm
  • Hauteur interne
    6.4 mm
  • Couleur
    Blanc