Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Gris

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Article de code:

KKU-2A4-RT

1689 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1492 €
5000 - 9999 0,1381 €
10000 - 19999 0,1311 €
20000 + 0,1238 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

74,60 €

500 x 0,1492 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Couleur Gris
Matière PVC
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 19.1 mm
Largeur de base 19.1 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 3.2 mm
Hauteur totale 7.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter