Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La bride en U permet une application et un retrait très simples du faisceau. Différentes tailles sont disponibles pour divers diamètres de faisceaux. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Séries: SR2138
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Diamètre maximal de câbles compatibles | Longueur de la base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1238 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3495 € - 0,6231 € | 582 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3924 € - 0,4283 € | 396 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3191 € - 0,3468 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1506 € - 0,1713 € | 4893 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1238 € - 0,1492 € | 40749 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.